Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,412 € - 7,7285 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 5,1148 € - 7,3083 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2595 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 5,9245 € - 8,4665 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 4,141 € - 5,9143 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 6,4473 € - 9,2148 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 4,3358 € - 6,191 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,214 € - 3,1673 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,3063 € - 3,3005 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,214 € - 3,1673 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 3,9155 € - 5,5863 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 2,706 € - 3,8643 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2595 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,1525 € - 3,075 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 2,5113 € - 3,5875 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 2,1525 € - 3,075 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 3,3415 € - 4,7765 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 3,6798 € - 5,2583 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 3,2595 € - 4,6535 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0