Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1058 € - 0,1238 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1249 € - 0,1464 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1851 € - 0,2155 € | 13558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4145 € - 0,485 € | 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,5112 € - 0,5969 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
9,8382 € - 11,1785 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
7,351 € - 9,1335 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1326 € - 0,1547 € | 35075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,5223 € - 0,6121 € | 678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4449 € - 0,5209 € | 3791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,2643 € - 2,7773 € | 3027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,5132 € - 6,8674 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1533 € - 0,1616 € | 4533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,2132 € - 2,653 € | 1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,0588 € - 4,2282 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,0296 € - 7,0885 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,6253 € - 5,3751 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,5286 € - 5,1678 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
7,655 € - 9,5204 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,3343 € - 0,3343 € | 3683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare