Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio – PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica con intaglio, realizzate in PEEK, offrono un'eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica.

Presentano una testa cilindrica con intaglio dritto, che consente un'applicazione sicura della coppia utilizzando utensili standard. Il design con intaglio facilita l’installazione e la rimozione. La forma robusta della testa aumenta l’area di contatto, migliorando la distribuzione del carico e l’affidabilità meccanica dei componenti assemblati.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0088

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
Richiedi il lead time qui
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
25.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
  • di 3
Viti a testa cilindrica con intaglio M2.5 15.0 4.5 Beige PEEK

20835071


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Viti a testa cilindrica con intaglio M2 8.0 3.8 Beige PEEK

20834982


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20835378


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20835361


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Viti a testa cilindrica con intaglio M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20835248


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20835446


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20835415


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Viti a testa cilindrica con intaglio M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4