Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
6.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
8.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
10.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
12.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
10.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
12.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
20.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
25.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
10.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
8.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
16.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
8.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
16.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
40.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834722


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834906


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834968


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0