Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,42 € - 1,78 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
10.0
1,09 € - 1,36 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
12.0
0,99 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
8.0
0,86 € - 1,08 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
0,86 € - 1,08 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
1,18 € - 1,48 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,68 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
20.0
1,42 € - 1,78 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
12.0
1,22 € - 1,53 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
8.0
1,32 € - 1,65 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
10.0
0,76 € - 0,95 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
1,10 € - 1,38 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
1,81 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,53 € - 1,91 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
1,05 € - 1,31 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
1,71 € - 2,13 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
1,96 € - 2,44 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,47 € - 1,84 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
2,24 € - 2,80 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
1,41 € - 1,76 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Fascia di prezzo
1,78 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Fascia di prezzo
1,36 € - 1,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Fascia di prezzo
1,08 € - 0,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834500

Fascia di prezzo
1,08 € - 0,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Fascia di prezzo
1,48 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Fascia di prezzo
1,78 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Fascia di prezzo
1,53 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Fascia di prezzo
1,65 € - 1,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Fascia di prezzo
0,95 € - 0,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Fascia di prezzo
1,38 € - 1,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Fascia di prezzo
1,91 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Fascia di prezzo
1,31 € - 1,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Fascia di prezzo
2,13 € - 1,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Fascia di prezzo
2,44 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Fascia di prezzo
1,84 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834692

Fascia di prezzo
2,80 € - 2,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Fascia di prezzo
1,76 € - 1,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6