Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2473 € - 0,3703 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
12.0 mm
Impronta esagonale
0,0503 € - 0,0503 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta esagonale
0,2639 € - 0,3951 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Trasparente
PC
12.0 mm
Impronta esagonale
0,4905 € - 0,7351 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta esagonale
0,2128 € - 0,2487 € 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
PA
70.0 mm
Impronta esagonale
0,117 € - 0,1369 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PA
50.0 mm
Impronta esagonale
0,4504 € - 0,4504 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1.75 mm
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta esagonale
0,5071 € - 0,5927 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1.75 mm
Naturale
PA
80.0 mm
Impronta esagonale
0,4172 € - 0,923 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta esagonale
0,2901 € - 0,4366 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta esagonale
0,033 € - 0,0385 € 24999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
0.45 mm
Naturale
PA
4.5 mm
Impronta esagonale
0,163 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Naturale
PA
35.0 mm
Impronta esagonale
0,4325 € - 0,5029 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
PA
60.0 mm
Impronta esagonale
0,6038 € - 0,6038 € 792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1.75 mm
Naturale
PA
60.0 mm
Impronta esagonale
1,0639 € - 1,1192 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Naturale
PA
125.0 mm
Impronta esagonale
0,181 € - 0,2128 € 1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PA
80.0 mm
Impronta esagonale
0,1837 € - 0,2514 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PA
45.0 mm
Impronta esagonale
0,2252 € - 0,3371 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta esagonale
0,3523 € - 0,5278 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
20.0 mm
Impronta esagonale
0,2208 € - 0,2601 € 313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Nero
PA
30.0 mm
Impronta esagonale
  • di 28
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PC Trasparente

10357941

Fascia di prezzo
0,3703 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M6 6.0 mm PA Naturale

10329146

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm PC Trasparente

10357897

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M5 25.0 mm PC Trasparente

10357972

Fascia di prezzo
0,7351 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M8 70.0 mm PA Naturale

10041246

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 50.0 mm PA Naturale

10041307

Fascia di prezzo
0,1369 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M12 40.0 mm PA Naturale

10041383

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M12 80.0 mm PA Naturale

10041086

Fascia di prezzo
0,5927 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm PA Naturale

10329535

Fascia di prezzo
0,923 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 15.0 mm PC Trasparente

10357958

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M2.5 4.5 mm PA Naturale

10041284

Fascia di prezzo
0,0385 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
24999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 35.0 mm PA Naturale

10329108

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 60.0 mm PA Naturale

10040942

Fascia di prezzo
0,5029 € - 0,4325 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M12 60.0 mm PA Naturale

10041390

Fascia di prezzo
0,6038 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 125.0 mm PA Naturale

10041369

Fascia di prezzo
1,1192 € - 1,0639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 80.0 mm PA Naturale

10041314

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 45.0 mm PA Naturale

10329139

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Hex Head Cap Screw M4 10.0 mm PC Clear

10357880

Fascia di prezzo
0,3371 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PC Trasparente

10357965

Fascia di prezzo
0,5278 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PA Nero

10040768

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero