Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4974 € - 0,4974 € | 3843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,6881 € - 0,6881 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,5236 € - 0,7862 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,0156 € - 1,5199 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,3474 € - 7,5445 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
13,3894 € - 15,1995 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
17,1616 € - 22,3709 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
30,7169 € - 39,9471 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
14,0526 € - 18,2947 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
28,1053 € - 36,5894 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0287 € - 0,0334 € | 11382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,6806 € - 5,4718 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4366 € - 0,6549 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,6632 € - 0,9948 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
4,4355 € - 6,2732 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
12,4912 € - 14,1908 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
8,4426 € - 9,5757 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
14,0526 € - 18,2947 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,753 € - 1,1302 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,1678 € - 6,4114 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare