Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1072 € - 0,1257 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
PP
30.0 mm
Impronta esagonale
8,4426 € - 9,5757 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
35.0 mm
Impronta esagonale
6,1627 € - 7,6965 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2749 € - 0,3219 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
16.0 mm
Impronta esagonale
0,2307 € - 0,2722 € 15303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PVDF
20.0 mm
Impronta esagonale
0,0277 € - 0,0325 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PP
20.0 mm
Impronta esagonale
0,1155 € - 0,1349 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
PP
20.0 mm
Impronta esagonale
0,0269 € - 0,0314 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PP
10.0 mm
Impronta esagonale
5,1954 € - 5,2922 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
20.0 mm
Impronta esagonale
4,3802 € - 4,4631 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.0 mm
Impronta con intaglio
12,4912 € - 16,2497 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
30.0 mm
Impronta esagonale
28,1053 € - 36,5618 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
30.0 mm
Impronta esagonale
0,0464 € - 0,0547 € 2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PP
10.0 mm
Impronta esagonale
0,2252 € - 0,2653 € 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PVDF
10.0 mm
Impronta esagonale
7,959 € - 9,023 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0827 € - 0,0965 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PP
30.0 mm
Impronta esagonale
0,3758 € - 0,438 € 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.25 mm
Naturale
PP
60.0 mm
Impronta esagonale
0,4946 € - 0,5789 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
30.0 mm
Impronta esagonale
0,4587 € - 0,5361 € 1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
12.0 mm
Impronta esagonale
0,3951 € - 0,4642 € 6837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
20.0 mm
Impronta esagonale
  • di 28
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PP Naturale

10040775

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 35.0 mm PEEK Marrone

10220269

Fascia di prezzo
9,5757 € - 8,4426 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359877

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PVDF Naturale

10040263

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PVDF Naturale

10040102

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
15303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 20.0 mm PP Naturale

10039922

Fascia di prezzo
0,0325 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PP Naturale

10040737

Fascia di prezzo
0,1349 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 10.0 mm PP Naturale

10039830

Fascia di prezzo
0,0314 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Hex Head Cap Screw M4 20.0 mm PEEK Maroon

10358771

Fascia di prezzo
5,2922 € - 5,1954 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359723

Fascia di prezzo
4,4631 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PEEK Marrone

10220344

Fascia di prezzo
16,2497 € - 12,4912 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M10 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220412

Fascia di prezzo
36,5618 € - 28,1053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PP Naturale

10040003

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PVDF Naturale

10040010

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359884

Fascia di prezzo
9,023 € - 7,959 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm PP Naturale

10040362

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 60.0 mm PP Naturale

10040850

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,3758 €

Livelli di giacenza
304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm PVDF Naturale

10040379

Fascia di prezzo
0,5789 € - 0,4946 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PVDF Naturale

10040461

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PVDF Naturale

10040300

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
6837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale