Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1395 € - 0,1625 € 11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PVDF
16.0 mm
Impronta esagonale
0,0276 € - 0,0323 € 7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PP
16.0 mm
Impronta esagonale
0,0673 € - 0,0787 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PP
16.0 mm
Impronta esagonale
5,1954 € - 5,2922 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
15.0 mm
Impronta esagonale
2,8326 € - 2,8879 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.5 mm
Impronta con intaglio
23,8744 € - 31,0461 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
Impronta esagonale
5,7896 € - 8,1663 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
15.0 mm
Impronta con intaglio
5,0158 € - 5,1264 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0383 € - 0,0451 € 11318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PP
25.0 mm
Impronta esagonale
0,2832 € - 0,333 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
PP
40.0 mm
Impronta esagonale
0,6314 € - 0,7406 € 3699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
40.0 mm
Impronta esagonale
4,4355 € - 4,5322 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone
PEEK
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1476 € - 0,172 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.5 mm
Naturale
PVDF
20.0 mm
Impronta esagonale
0,2528 € - 0,2957 € 5764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
25.0 mm
Impronta esagonale
0,3205 € - 0,3758 € 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
10.0 mm
Impronta esagonale
0,2432 € - 0,286 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PVDF
16.0 mm
Impronta esagonale
5,0158 € - 5,1264 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Marrone rossastro
PEEK
15.0 mm
Impronta con intaglio
5,6238 € - 6,9641 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Marrone rossastro
PEEK
25.0 mm
Impronta con intaglio
12,7538 € - 13,2926 € Richiedi il lead time qui
M8
1.2 mm
Marrone rossastro
PEEK
10.0 mm
Impronta con intaglio
9,1335 € - 10,3909 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
35.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 28
Bullone a testa esagonale M3 16.0 mm PVDF Naturale

10039892

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 16.0 mm PP Naturale

10039885

Fascia di prezzo
0,0323 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PP Naturale

10040492

Fascia di prezzo
0,0787 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 15.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358764

Fascia di prezzo
5,2922 € - 5,1954 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 8.5 mm PEEK Marrone rossastro

10359785

Fascia di prezzo
2,8879 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M10 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10628799

Fascia di prezzo
31,0461 € - 23,8744 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M6 15.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359860

Fascia di prezzo
8,1663 € - 5,7896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359808

Fascia di prezzo
5,1264 € - 5,0158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 25.0 mm PP Naturale

10040324

Fascia di prezzo
0,0451 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
11318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 40.0 mm PP Naturale

10040812

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 40.0 mm PVDF Naturale

10040645

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,6314 €

Livelli di giacenza
3699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PEEK Marrone

10359730

Fascia di prezzo
4,5322 € - 4,4355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M3 20.0 mm PVDF Naturale

10039939

Fascia di prezzo
0,172 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 25.0 mm PVDF Naturale

10040331

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
5764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm PVDF Naturale

10040447

Fascia di prezzo
0,3758 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm PVDF Naturale

10040065

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M5 15.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359815

Fascia di prezzo
5,1264 € - 5,0158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M5 25.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359839

Fascia di prezzo
6,9641 € - 5,6238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 10.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359914

Fascia di prezzo
13,2926 € - 12,7538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M6 35.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359891

Fascia di prezzo
10,3909 € - 9,1335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro