Menu Ricerca

Viti a testa svasata - PEEK

In produzione

Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,5138 € - 1,682 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
1,3283 € - 1,4759 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
1,451 € - 1,6123 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
3,5607 € - 3,9564 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
0,984 € - 1,23 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
1.7
1.0
2.0
10.0
1,3735 € - 1,722 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
12.0
1,5272 € - 1,9065 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
16.0
1,4995 € - 1,6662 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
1,1273 € - 1,2526 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
2,0538 € - 2,282 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,4622 € - 1,6247 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
1,2505 € - 1,5682 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
1.7
1.0
2.0
20.0
1,1582 € - 1,4452 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
2.3
1.4
2.5
16.0
2,091 € - 2,6137 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
30.0
1,5403 € - 1,7115 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
4,476 € - 4,9734 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
1,0865 € - 1,3632 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
2.3
1.4
2.5
12.0
1,3325 € - 1,6707 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
8.0
1,9167 € - 2,3985 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
Testa incassata
3.3
2.0
4.0
25.0
1,886 € - 2,3575 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
Testa incassata
2.8
1.6
3.0
25.0
  • di 4
Viti a testa svasata Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Fascia di prezzo
1,682 € - 1,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Viti a testa svasata Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Fascia di prezzo
1,4759 € - 1,3283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Viti a testa svasata Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Fascia di prezzo
1,6123 € - 1,451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Viti a testa svasata Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Fascia di prezzo
3,9564 € - 3,5607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Viti a testa svasata Testa incassata M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824

Fascia di prezzo
1,23 € - 0,984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Viti a testa svasata Testa incassata M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947

Fascia di prezzo
1,722 € - 1,3735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Viti a testa svasata Testa incassata M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Fascia di prezzo
1,9065 € - 1,5272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Viti a testa svasata Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Fascia di prezzo
1,6662 € - 1,4995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Viti a testa svasata Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Fascia di prezzo
1,2526 € - 1,1273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Viti a testa svasata Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Fascia di prezzo
2,282 € - 2,0538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Viti a testa svasata Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Fascia di prezzo
1,6247 € - 1,4622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Viti a testa svasata Testa incassata M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855

Fascia di prezzo
1,5682 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Viti a testa svasata Testa incassata M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893

Fascia di prezzo
1,4452 € - 1,1582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Viti a testa svasata Testa incassata M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985

Fascia di prezzo
2,6137 € - 2,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Viti a testa svasata Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015

Fascia di prezzo
1,7115 € - 1,5403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Viti a testa svasata Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107

Fascia di prezzo
4,9734 € - 4,476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Viti a testa svasata Testa incassata M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833886

Fascia di prezzo
1,3632 € - 1,0865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Viti a testa svasata Testa incassata M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992

Fascia di prezzo
1,6707 € - 1,3325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Viti a testa svasata Testa incassata M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Fascia di prezzo
2,3985 € - 1,9167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Viti a testa svasata Testa incassata M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Fascia di prezzo
2,3575 € - 1,886 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8