Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2735 € - 0,4435 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1193 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3057 € - 0,3057 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2813 € - 0,2813 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,3468 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,3109 € | 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2666 € - 0,4338 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,087 € - 0,087 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,034 € - 0,034 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4559 € - 0,7171 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2501 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3385 € - 0,5513 € | 764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare