Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,649 € - 4,8585 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,2845 € - 5,7093 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,9668 € - 5,289 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 2,7265 € - 3,6285 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,0033 € - 3,9975 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,9098 € - 6,5498 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 2,8803 € - 3,8438 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,542 € - 3,3825 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,1615 € - 5,5453 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,961 € - 6,6113 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,2653 € - 3,0135 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 6,5703 € - 8,7535 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 2,8188 € - 3,7618 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,4645 € - 4,6125 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,0488 € - 5,3915 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,0545 € - 4,0693 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,5465 € - 4,7253 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,0443 € - 4,059 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 6,232 € - 8,3128 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare