Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
107,64 € - 143,52 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
121,47 € - 161,96 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
57,23 € - 76,30 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Acciaio
435,93 € - 581,24 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
133,08 € - 177,44 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
163,85 € - 218,47 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
679,61 € - 906,14 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
167,64 € - 223,52 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
82,67 € - 110,22 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
118,16 € - 157,55 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
114,44 € - 152,58 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
543,61 € - 639,538 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Acciaio
39.977
25,24 € - 33,649 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8.739
62,73 € - 78,407 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Acciaio
15.608
103,67 € - 129,582 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
180,18 € - 211,9795 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
1.076,34 € - 1.195,9321 € Richiedi il lead time qui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Acciaio
91.250
277,44 € - 326,4045 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Acciaio
39.977
27,64 € - 36,8575 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8739.0
32,46 € - 43,2745 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Acciaio
10.164
  • di 21
Vite principale TR24 x 5.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20755096

Fascia di prezzo
143,52 € - 107,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Vite principale TR10 x 2.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754969

Fascia di prezzo
161,96 € - 121,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR8 x 1.5 2000.0 Acciaio

20754433

Fascia di prezzo
76,30 € - 57,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR30 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754846

Fascia di prezzo
581,24 € - 435,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR28 x 5.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754778

Fascia di prezzo
177,44 € - 133,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Vite principale TR24 x 5.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20755102

Fascia di prezzo
218,47 € - 163,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Vite principale TR36 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20755201

Fascia di prezzo
906,14 € - 679,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR16 x 4.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754648

Fascia di prezzo
223,52 € - 167,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR10 x 2.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754556

Fascia di prezzo
110,22 € - 82,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR16 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754631

Fascia di prezzo
157,55 € - 118,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR10 x 2.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754563

Fascia di prezzo
152,58 € - 114,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR44 x 14 3000.0 Acciaio

20153939

Fascia di prezzo
639,538 € - 543,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20152987

Fascia di prezzo
33,649 € - 25,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR18 x 8 2000.0 Acciaio

20153076

Fascia di prezzo
78,407 € - 62,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
129,582 € - 103,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152888

Fascia di prezzo
211,9795 € - 180,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR100 x 16 2000.0 Acciaio

20153489

Fascia di prezzo
1.195,9321 € - 1.076,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR100 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR44 x 14 1500.0 Acciaio

20153915

Fascia di prezzo
326,4045 € - 277,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20153298

Fascia di prezzo
36,8575 € - 27,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR12 x 6 2000.0 Acciaio

20153021

Fascia di prezzo
43,2745 € - 32,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0