Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
457,70 € - 538,4656 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
34,41 € - 45,8735 € Richiedi il lead time qui
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acciaio
8.739
109,68 € - 129,03 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
1.434,51 € - 1.687,6635 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acciaio inossidabile 316
45.468
608,45 € - 715,8232 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
546,83 € - 643,3318 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
747,39 € - 879,2808 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
125,96 € - 148,189 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
39,65 € - 49,565 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acciaio
21.094
96,51 € - 113,5395 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Acciaio
32.507
354,47 € - 417,0245 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio
36.020
195,23 € - 229,678 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Acciaio
28.547
158,57 € - 186,553 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acciaio
45.468
822,63 € - 967,8032 € Richiedi il lead time qui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Acciaio
83.365
42,59 € - 53,2335 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Acciaio
21.058
61,45 € - 72,289 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
Acciaio
26.058
107,09 € - 133,86 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio
28.547
531,14 € - 624,8668 € Richiedi il lead time qui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Acciaio
86.250
170,76 € - 200,8935 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acciaio
26.547
116,45 € - 136,9995 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Acciaio
26.547
  • di 21
Vite principale TR28 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150501

Fascia di prezzo
538,4656 € - 457,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 3000.0 Acciaio

20150891

Fascia di prezzo
45,8735 € - 34,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR20 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150341

Fascia di prezzo
129,03 € - 109,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR50 x 8 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150723

Fascia di prezzo
1.687,6635 € - 1.434,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR60 x 9 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150761

Fascia di prezzo
715,8232 € - 608,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150549

Fascia di prezzo
643,3318 € - 546,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150648

Fascia di prezzo
879,2808 € - 747,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR18 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150297

Fascia di prezzo
148,189 € - 125,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR24 x 5 1000.0 Acciaio

20151348

Fascia di prezzo
49,565 € - 39,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR36 x 12 1000.0 Acciaio

20152406

Fascia di prezzo
113,5395 € - 96,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio

20151645

Fascia di prezzo
417,0245 € - 354,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR32 x 12 2000.0 Acciaio

20152666

Fascia di prezzo
229,678 € - 195,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio

20151713

Fascia di prezzo
186,553 € - 158,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR90 x 12 1500.0 Acciaio

20152499

Fascia di prezzo
967,8032 € - 822,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR90 x 12
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    12.0
Vite principale TR24 x 10 1000.0 Acciaio

20152307

Fascia di prezzo
53,2335 € - 42,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 12 1000.0 Acciaio

20152369

Fascia di prezzo
72,289 € - 61,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio

20152154

Fascia di prezzo
133,86 € - 107,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR95 x 16 1000.0 Acciaio

20151898

Fascia di prezzo
624,8668 € - 531,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR95 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR30 x 6 3000.0 Acciaio

20151492

Fascia di prezzo
200,8935 € - 170,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 2000.0 Acciaio

20152697

Fascia di prezzo
136,9995 € - 116,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0