Menu Ricerca

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
106 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Acquista
Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
Richiedi il lead time qui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
Richiedi il lead time qui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
Richiedi il lead time qui
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
Richiedi il lead time qui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
  • di 6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20240479


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20240516


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M2 20.0 Acciaio inossidabile 316

20240806


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 14.0 Acciaio inossidabile 303

20240554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M8 12.0 Acciaio inossidabile 303

20240714


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20241070


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 10.0 Acciaio inossidabile 316

20241063


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 35.0 Acciaio inossidabile 316

20240899


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 5.0 Acciaio inossidabile 316

20241117


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20241049


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20240844


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

20240837


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20240998


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M8 16.0 Acciaio inossidabile 316

20241247


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20240868


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 16.0 Acciaio inossidabile 316

20240875


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M12 100.0 Acciaio inossidabile 316

20241292


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 16.0 Acciaio inossidabile 316

20240981


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M2 16.0 Acciaio inossidabile 316

20240790


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M8 8.0 Acciaio inossidabile 303

20240691


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8