Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Disponibile

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
1,47 € - 2,26 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,37 € - 2,11 € Richiedi il lead time qui
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,63 € - 2,51 € Richiedi il lead time qui
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,31 € - 3,56 € Richiedi il lead time qui
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,49 € - 3,83 € Richiedi il lead time qui
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,26 € - 1,94 € Richiedi il lead time qui
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,76 € - 4,25 € Richiedi il lead time qui
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,96 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,27 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,61 € - 4,01 € Richiedi il lead time qui
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,85 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,22 € - 3,41 € Richiedi il lead time qui
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
4,49 € - 6,91 € Richiedi il lead time qui
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,55 € - 2,39 € Richiedi il lead time qui
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
2,15 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
  • di 3
Vite di spinta M8 26.6 1.6 Acciaio

20254902

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M6 11.3 1.3 Acciaio

20255060

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 21.6 1.6 Acciaio

20255084

Fascia di prezzo
2,11 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M8 33.6 1.6 Acciaio

20255183

Fascia di prezzo
2,51 € - 1,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 41.9 1.9 Acciaio

20255268

Fascia di prezzo
3,56 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 42.1 2.1 Acciaio

20255329

Fascia di prezzo
3,83 € - 2,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M6 13.3 1.3 Acciaio

20255091

Fascia di prezzo
1,94 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M6 17.3 1.3 Acciaio

20255107

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 13.6 1.6 Acciaio

20255169

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 64.9 1.9 Acciaio

20255282

Fascia di prezzo
4,25 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 22.1 2.1 Acciaio

20255077

Fascia di prezzo
3,01 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M6 21.3 1.3 Acciaio

20255114

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M6 26.3 1.3 Acciaio

20255121

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 17.6 1.6 Acciaio

20255176

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 51.9 1.9 Acciaio

20255275

Fascia di prezzo
4,01 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 21.9 1.9 Acciaio

20255237

Fascia di prezzo
2,84 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 34.1 2.1 Acciaio

20255312

Fascia di prezzo
3,41 € - 2,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M12 82.1 2.1 Acciaio

20255350

Fascia di prezzo
6,91 € - 4,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M6 33.3 1.3 Acciaio

20255138

Fascia di prezzo
2,39 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 51.6 1.6 Acciaio

20255206

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0