Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Tipo impronta | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8393 € - 4,0488 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
30.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,337 € - 3,3313 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.8
|
||
| 2,6548 € - 3,7823 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
20.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,501 € - 3,5773 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
4.2
|
||
| 2,337 € - 3,3313 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.9
|
10.0
|
Impronta tipo Torx
|
3.7
|
||
| 2,993 € - 4,2743 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
40.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
4.2
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
4.2
|
||
| 3,7515 € - 5,3608 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
80.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,583 € - 3,6798 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
16.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 3,3313 € - 4,7663 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
60.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.0
|
||
| 2,747 € - 3,9155 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
25.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.9
|
10.0
|
Impronta tipo Torx
|
3.7
|
||
| 3,157 € - 4,51 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
10.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
4.2
|
||
| 2,501 € - 3,5773 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
12.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
| 2,337 € - 3,3313 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
10.0
|
3.2
|
8.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.8
|
||
| 2,3063 € - 3,3005 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.8
|
||
| 3,075 € - 4,3973 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
45.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare