Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,1322 € - 0,1547 € 2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,1533 € - 0,163 € 5006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1644 € - 0,1727 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,4877 € - 0,514 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,5071 € - 0,5333 € 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2086 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5748 € - 0,5748 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1561 € - 0,1644 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,6756 € - 0,6756 € Richiedi il lead time qui
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1989 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2625 € - 0,2763 € Richiedi il lead time qui
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2528 € - 0,2666 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,268 € - 0,2818 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,4836 € - 0,5637 € 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 19094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2307 € - 0,2432 € 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 8194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,6369 € - 0,6687 € 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M4 12.0 mm PA

10055601

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1322 €

Livelli di giacenza
2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 8.0 mm PA

10055670

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
5006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 15.0 mm PA

10055687

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 15.0 mm PA

10055700

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 20.0 mm PA

10055526

Fascia di prezzo
0,514 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 40.0 mm PA

10055540

Fascia di prezzo
0,5333 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite con testa zigrinata M12 30.0 mm PA

10118078

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 60.0 mm PA

10055441

Fascia di prezzo
0,5748 € - 0,5748 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 20.0 mm PA

10055625

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 80.0 mm PA

10055465

Fascia di prezzo
0,6756 € - 0,6756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 16.0 mm PA

10055519

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 20.0 mm PA

10055380

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 16.0 mm PA

10055281

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 20.0 mm PA

10055243

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 35.0 mm PA

10055328

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 50.0 mm PA

10055489

Fascia di prezzo
0,5637 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 30.0 mm PA

10055403

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
19094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 12.0 mm PA

10055236

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 40.0 mm PA

10055410

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
8194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 80.0 mm PA

10055564

Fascia di prezzo
0,6687 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata