Menu Ricerca

Viti manuali - Zigrinate in plastica

Disponibile

Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2252 € - 0,3012 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Impronta piatta
0,138 € - 0,1906 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Impronta piatta
0,0491 € - 0,0491 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Impronta piatta
0,1309 € - 0,181 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Impronta piatta
0,0472 € - 0,0472 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Impronta piatta
0,1193 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Impronta piatta
0,1492 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,1492 € - 0,2058 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Impronta piatta
0,1423 € - 0,1975 € 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,1395 € - 0,192 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Impronta piatta
0,2473 € - 0,3316 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Impronta piatta
0,2017 € - 0,2791 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Impronta piatta
0,0629 € - 0,0629 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Impronta piatta
  • di 7
Vite grande a testa zigrinata M5 15.0 mm PA

10375778

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 20.0 mm PA

10375976

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4 30.0 mm PA

10375730

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 12.0 mm PA

10375938

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4 40.0 mm PA

10375754

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 16.0 mm PA

10375952

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 25.0 mm PA

10376010

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5 30.0 mm PA

10375839

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M4 25.0 mm PA

10375716

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 10.0 mm PA

10375914

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5 25.0 mm PA

10375815

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M5 40.0 mm PA

10375853

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata
Vite grande a testa zigrinata M6 22.0 mm PA

10375990

Fascia di prezzo
0,0629 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa a cupola ribassata