Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9418 € - 8,9346 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,9647 € - 3,3404 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,2102 € - 19,4106 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,8843 € - 3,2464 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 4,1185 € - 4,6282 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,6294 € - 2,9513 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,6221 € - 4,0648 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,0184 € - 3,394 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 31,4186 € - 33,2565 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,6724 € - 10,8798 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9564 € - 6,7076 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9564 € - 6,7076 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella