Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2774 € - 0,3425 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1396 € - 0,1723 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1356 € - 0,2478 € | 2084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1205 € - 0,2195 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1004 € - 0,1827 € | 6598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1223 € - 0,2223 € | 7708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1004 € - 0,1827 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2209 € - 0,4036 € | 8260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1369 € - 0,2492 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4533 € - 0,4533 € | 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1585 € - 1,5437 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,4729 € - 1,8128 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare