Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 16.0 mm Acciaio temperato Naturale

Questa vite a testa svasata a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN 965 e ISO 7046.
Codice articolo Essentra :

10237816

Codice articolo precedente:

341051640952

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1395 €
500 - 999 0,1222 €
1000 + 0,0877 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

34,88 €

250 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.2 mm
Altezza testa 2.5 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Tipo testa Testa piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Finitura Zinco
Materiale Acciaio temperato
Standard DIN 965
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci