Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0719 € - 0,0719 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7323 € - 1,0487 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1287 € - 0,2349 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.386 in
9.8 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0877 € - 0,1395 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0561 € - 0,0782 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,069 € - 0,0961 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0626 € - 0,0873 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,124 € - 0,2266 € | 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5181 € - 0,8166 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0777 € - 1,5337 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1217 € - 0,2224 € | 10097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1768 € - 0,2887 € | 2247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2937 € - 0,2937 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1209 € - 0,221 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0979 € - 0,1782 € | Richiedi il lead time qui |
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2224 € - 0,4062 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2335 € - 0,4242 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare