Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa quadrata

Disponibile

Le viti a testa quadrata possono essere usate nelle applicazioni in cui non è possibile utilizzare viti a testa rotonda a causa di limitazioni di spazio o forma.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
17140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
80.0 mm
11348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
40.0 mm
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
60.0 mm
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.25 mm
M8
50.0 mm
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
50.0 mm
Vite Nessuna impronta M6 80.0 mm PA Naturale

10066140


Livelli di giacenza
17140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite per metallo Testa quadrata Impronta con intaglio M6 40.0 mm PA Naturale

10066119


Livelli di giacenza
11348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite Nessuna impronta M6 60.0 mm PA Naturale

10066133


Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Vite Nessuna impronta M8 50.0 mm PA Naturale

10066157


Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Vite Nessuna impronta M6 50.0 mm PA Naturale

10066126


Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza testa
    10.0 mm
  • Lunghezza testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6