Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0364 € - 0,045 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0595 € - 0,0734 € | 1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | 2377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 16907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | 5965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0612 € - 0,0756 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0586 € - 0,0724 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare