Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa tonda

Disponibile

Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0512 € - 0,0813 € Richiedi il lead time qui
M3
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0606 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,018 € - 0,018 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0204 € - 0,0204 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1104 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,057 € - 0,057 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
Impronta con intaglio
0,1366 € - 0,1893 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 3
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon Naturale

10374504

Fascia di prezzo
0,0813 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Profondità feritoia
    0.9 mm
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon Naturale

10374597

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.4 mm
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon Naturale

10374528

Fascia di prezzo
0,018 € - 0,018 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.3 mm
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

10374603

Fascia di prezzo
0,0204 € - 0,0204 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.4 mm
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10374634

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.6 mm
Vite Impronta con intaglio M6 22.0 mm Nylon Naturale

10374665

Fascia di prezzo
0,057 € - 0,057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.6 mm
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon Naturale

10374658

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Profondità feritoia
    1.6 mm