Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0659 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0533 € | 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1787 € - 0,1897 € | 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1388 € | 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,2213 € | 19546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0726 € | 11812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2227 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0489 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1954 € | 10016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare