La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4696 € - 21,6449 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
321,8663 € - 321,8663 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
38,8252 € - 48,5518 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
81,2748 € - 92,8771 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
50,6755 € - 60,8388 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
29,9603 € - 34,9372 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
57,3846 € - 63,7523 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
315,9516 € - 609,4048 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
68,7738 € - 76,4422 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
37,0018 € - 44,4336 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
17,5408 € - 20,4692 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
177,3197 € - 186,6356 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
11,3951 € - 13,2894 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
11,0964 € - 12,9236 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
29,6672 € - 32,9533 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
45,9047 € - 51,0169 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
44,0678 € - 55,0678 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
19,5575 € - 23,4766 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
78,8074 € - 87,5614 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
38,9701 € - 43,3053 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare