Menu Ricerca

Volantino 56.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

Codice articolo Essentra :

10188071

Codice articolo precedente:

1218988

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 9,3608 €
5 - 9 8,8731 €
10 - 19 8,4125 €
20 + 7,4643 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,36 €

1 x 9,3608 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 30.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 56.0 mm
Altezza totale 59.0 mm
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Colore cappuccio Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci