Menu Ricerca

Volantino 40.0 mm M6 16.0 mm Acciaio inossidabile PA

Codice articolo Essentra :

10188460

Codice articolo precedente:

1219032

288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 12,0712 €
25 - 124 6,0936 €
125 - 249 5,7896 €
250 - 499 5,4718 €
500 + 5,0717 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,07 €

1 x 12,0712 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 16.0 mm
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Diametro manopola 40.0 mm
Altezza totale 42.0 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci