Menu Ricerca

Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

Codice articolo Essentra :

10188538

Codice articolo precedente:

1219039

97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,546 €
50 - 99 4,3111 €
100 - 199 4,0762 €
200 + 3,8555 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

45,46 €

10 x 4,546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 30.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 50.0 mm
Altezza totale 61.0 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci