Menu Ricerca

Volantino 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

Black M8 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Codice articolo Essentra :

10280508

Codice articolo precedente:

497478

6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 5,0428 €
250 + 2,0391 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

126,07 €

25 x 5,0428 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 60.0 mm
Numero di lobi 6
Tipo di montaggio Threaded Male
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci