I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9575 € - 7,8318 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Copolimero fenolico
|
||
3,0959 € - 6,5015 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolico
|
||
4,6819 € - 9,2686 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenolico
|
||
7,115 € - 14,9415 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenolico
|
||
36,7191 € - 39,0418 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
63,3089 € - 67,3121 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
11,298 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
3,8555 € - 4,546 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,3707 € - 2,6416 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
1,3415 € - 1,3635 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,0405 € - 2,2798 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
0,9551 € - 1,0367 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
4,6289 € - 5,154 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
5,9277 € - 8,4399 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolico
|
||
3,8442 € - 5,2784 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolico
|
||
2,1506 € - 2,2525 € | 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenolico
|
||
6,6804 € - 8,9762 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare