Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
3,9575 € - 7,8318 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Female
Copolimero fenolico
3,0959 € - 6,5015 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
Fenolico
4,6819 € - 9,2686 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Fenolico
7,115 € - 14,9415 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
Fenolico
36,7191 € - 39,0418 € Richiedi il lead time qui
M10
Threaded Female
25.0 mm
Acciaio inossidabile
63,3089 € - 67,3121 € Richiedi il lead time qui
M12
Threaded Female
25.0 mm
Acciaio inossidabile
2,4902 € - 2,7668 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
11,298 € - 16,5948 € Richiedi il lead time qui
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
10,3904 € - 15,2808 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
10,3904 € - 15,2808 € Richiedi il lead time qui
M16
Threaded Female
8.5 mm
PA
3,8555 € - 4,546 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
2,3707 € - 2,6416 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
1,3415 € - 1,3635 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,0405 € - 2,2798 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
0,9551 € - 1,0367 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
4,6289 € - 5,154 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
5,9277 € - 8,4399 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
M12
Threaded Male
25.0 mm
Fenolico
3,8442 € - 5,2784 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Fenolico
2,1506 € - 2,2525 € 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
15.0 mm
Fenolico
6,6804 € - 8,9762 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Fenolico
  • di 14
Volantino 50.0 mm M8 30.0 mm Acciaio Copolimero fenolico

10246481

Fascia di prezzo
7,8318 € - 3,9575 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 50.0 mm M8 25.0 mm Acciaio Fenolico

10246467

Fascia di prezzo
6,5015 € - 3,0959 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 80.0 mm M12 40.0 mm Acciaio Fenolico

10246474

Fascia di prezzo
9,2686 € - 4,6819 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Male
Volantino 80.0 mm M12 35.0 mm Acciaio Fenolico

10246504

Fascia di prezzo
14,9415 € - 7,115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Manopola a lobi 50.0 mm M10 Acciaio inossidabile

10352250

Fascia di prezzo
39,0418 € - 36,7191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Altezza volantino
    30.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Manopola a lobi 65.0 mm M12 Acciaio inossidabile

10352267

Fascia di prezzo
67,3121 € - 63,3089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Altezza volantino
    40.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 40.0 mm M8 40.0 mm Acciaio PA

10188439

Fascia di prezzo
2,7668 € - 2,4902 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213988

Fascia di prezzo
16,5948 € - 11,298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213995

Fascia di prezzo
15,2808 € - 10,3904 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 8.5 mm Nero

10214008

Fascia di prezzo
15,2808 € - 10,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10188538

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,8555 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
Volantino 28.0 mm M6 15.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275207

Fascia di prezzo
2,6416 € - 2,3707 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
Manopola a lobi 30.0 mm M8 (L)

10257401

Fascia di prezzo
1,3635 € - 1,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Manopola Soft Touch 40.0 mm M6 25.0 mm Acciaio TPE

10271384

Fascia di prezzo
2,2798 € - 2,0405 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Volantino 30.0 mm M6 17.0 mm Acciaio PA

10257364

Fascia di prezzo
1,0367 € - 0,9551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    17.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275313

Fascia di prezzo
5,154 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    59.0 mm
Volantino 63.0 mm M12 25.0 mm Acciaio Fenolico

10252031

Fascia di prezzo
8,4399 € - 5,9277 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 50.0 mm M8 30.0 mm Acciaio Fenolico

10251997

Fascia di prezzo
5,2784 € - 3,8442 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Manopola a lobi 32.0 mm M6 (L)

10251881

Fascia di prezzo
2,2525 € - 2,1506 €

Livelli di giacenza
2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 63.0 mm M8 20.0 mm Acciaio Fenolico

10252017

Fascia di prezzo
8,9762 € - 6,6804 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Numero di lobi
    7