Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Gomma Filettatura Metrica Cappucci per mascheratura ad alte temperature

 (4 categorie prodotti)


Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappuccio a rondella per mascheratura

I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756