Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Aperto Dadi a sfera

 (2 categorie prodotti)


Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto

Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0008

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto scanalato

I tappi di protezione aperti per cuscinetti con un design a lamelle offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0016