Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Guide a barra filettata e per sfere

 (1 categoria prodotto)


Viti conduttrici

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321