Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile

 (172 categorie prodotti)


Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a sfera

Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
  • Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera.
  • Possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a tiro

Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.

Sono costituiti da due componenti: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro sull'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione. Per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro basta separare le due metà, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Sono costituiti da due elementi: un morsetto a tiro e una base in metallo.
  • Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione.
  • Utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33964

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma

Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da un corpo, una molla e una camma. La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura. La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura.
  • La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.
  • Resistono a temperature fino a 130 C
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera

Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si disinserisce dal corpo, rilasciando l'elemento di fissaggio. Il cuscinetto a sfera blocca l'elemento di fissaggio quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
  • Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera.
  • Utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Alberi in acciaio inossidabile 303/316

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303/316 sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, robustezza e durata. Ciò garantisce che gli alberi possono tollerare condizioni difficili, quali l'elevata umidità, gli agenti chimici, la resistenza alle alte temperature, l'eccellente saldabiità e le sostanze corrosive senza comprometterne l'integrità strutturale. Pertanto, questi alberi durano di più e richiedono meno manutenzione, il che si traduce in una riduzione dei tempi di fermo e delle spese operative complessive.

I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari con sfere. Adatti per applicazioni con carichi gravosi, velocità elevate e ambienti abrasivi.

Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X, per la lavorazione della carta, nei componenti meccanici e nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.

  • Possono tollerare l'elevata umidità, gli agenti chimici e le sostanze corrosive.
  • I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari a sfere.
  • Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X e in quelle per la lavorazione degli alimenti.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Anello di sollevamento girevole

Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.

Giunti sferici e raccordi

Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.

Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
  • Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Giunti sferici e raccordi - con alloggiamento piano

Questi giunti sferici e raccordi con alloggiamento piano sono utilizzati per collegare tra loro due elementi. Il sistema di sfere e raccordi di questi giunti consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.

La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura dei componenti di collegamento e consentendo la flessibilità in presenza di sfalsamenti.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura.
  • La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Giunti sferici e raccordi - con tappo di chiusura

Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.

Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature.
  • Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Livellatori circolari

Questi livellatori circolari hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari. Possono essere regolati più volte per una precisione e un allineamento verticale ottimali delle diverse applicazioni.

Hanno tre caratteristiche: un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa. Il bullone di montaggio e la filettatura fine della base consentono una regolazione di precisione e una semplice ri-regolazione con una chiave a gancio.

Sono semplici e veloci da installare e sono adatti all'uso con carichi pesanti, sia statici che dinamici. Solitamente utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.

  • Hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari.
  • Hanno un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa.
  • Utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio zincato Codice Serie: SR62140

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Boccole a sfere lineari chiuse

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:

  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati, presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grandi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati resistenti alla corrosione. Sono disponibili in configurazioni orientabili, aperte, doppie e in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Boccole di posizionamento

Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio one-touch per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.

Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e coprire gli elementi di fissaggio. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza l'ausilio di boccole.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
  • Resistono a temperature fino a 180 C.
  • Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Cerniere a saldare - con ingrassatore

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Cerniere a saldare - Semplici

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Bulloni a tenuta stagna

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176

Bulloni di bloccaggio a espansione

Questi bulloni di bloccaggio a espansione, detti anche bulloni a espansione, sono progettati per offrire un serraggio rapido e sicuro dei componenti. Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli facilmente in fori preforati per un serraggio rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di configurazione e aumentando la produttività.

Una volta installati, i bulloni possono essere allungati, esercitando pressione sui componenti circostanti e fissandoli saldamente in posizione. Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.

Eliminano la necessità di bulloni standard e le interferenze con gli utensili dovute alle tecniche di serraggio tradizionali. Sono adatti alla lavorazione ad alta velocità dei componenti e sono utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.

  • Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli in fori preforati per un serraggio rapido.
  • Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.
  • Utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.
Materiale: Acciaio inossidabile, Lega di acciaio Codice Serie: SR12098

Pressacavi - Diritti/Ottone

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Pressacavi - Diritti/Nylon

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Camme sostitutive

Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Cerniere a scomparsa - A saldare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

Codice Serie: SR5545

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

  • di 7