Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Maniglie a manovella Viti di spallamento M2

 (3 categorie prodotti)


Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4