Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.
Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.
La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.
Serrature a compressione, con indicatori, utilizzano un meccanismo di compressione per garantire una tenuta stretta. Questo aiuta a ridurre le vibrazioni, limitare l'accesso non autorizzato e garantire una protezione ambientale contro polvere, umidità, acqua e contaminanti.
L'indicatore integrato mostra se la serratura è aperta o chiusa, aumentando la sicurezza e l'efficienza operativa. Presenta una funzione di compressione di 6 mm.
Tipicamente utilizzate in applicazioni industriali e automobilistiche come pannelli elettrici, armadietti di telecomunicazione e sistemi HVAC. Codice Serie: SR2040, SR2060
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare