Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Snodi a forcella e pin

 (7 categorie prodotti)


Clip di fissaggio a forcella

Queste clip di tenuta per giunti sono utilizzate per tenere in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.

Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione e prevenendo lo scollegamento non intenzionale, per una soluzione pulita e compatta. Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.

Sono semplici da installare e rimuovere dal giunto a forcella. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Queste clip tengono in posizione un perno a forcella, fornendo un'opzione affidabile e conveniente per mantenere l'integrità delle connessioni meccaniche.
  • Il materiale in acciaio garantisce la longevità e la capacità di sopportare grandi pesi, oltre alla resistenza all'usura e alla corrosione.
  • Hanno un design a forma di anello o di U che si adatta alla base di un giunto a forcella, bloccandolo in posizione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Componenti di accoppiamento per giunti a forcella

Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.

L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.

Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
  • La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione.
  • La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Fissaggi di sicurezza - KLM

Questi fissaggi di sicurezza (KLM) sono clip di tenuta per giunti progettate per impedire lo sgancio involontario del perno della forcella, garantendo la sicurezza e l'integrità dei collegamenti.

Il meccanismo assicura che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente agganciato anche in presenza di elevati livelli di vibrazioni o sollecitazioni. L'elemento di fissaggio è progettato per resistere a manomissioni o rimozioni non autorizzate, rendendolo perfetto per le applicazioni che richiedono sicurezza e protezione.

È semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di altri strumenti. È inoltre di lunga durata e resistente a condizioni ambientali estreme. Solitamente utilizzato nei macchinari e nelle apparecchiature industriali, nel settore edilizio e automobilistico.

  • Progettato per evitare lo sgancio involontario del perno della forcella.
  • Il fissaggio rimane saldamente agganciato anche in presenza di elevati livelli di vibrazioni o sollecitazioni.
  • Utilizzati nei macchinari e nelle apparecchiature industriali, nel settore edilizio e automobilistico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3445, SRR3444

Fissaggi di sicurezza - SLM

Questi elementi di fissaggio di sicurezza (SLM) hanno lo scopo di impedire che il perno inserito nel giunto venga estratto. Garantiscono la sicurezza e l'integrità del collegamento, evitando lo sganciamento o l'allentamento involontario.

Il meccanismo garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente fissato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni. Il dispositivo di fissaggio è progettato per resistere a manomissioni o rimozioni non autorizzate, rendendolo perfetto per le applicazioni che richiedono sicurezza e protezione.

È semplice da installare e rimuovere a mano ed è compatibile con i perni a forcella. Il rumore dell'assemblaggio viene eliminato dalla parte posteriore concava degli elementi di fissaggio, che trattengono il perno della forcella in tensione, mentre il labbro di sicurezza impedisce la rimozione accidentale. Utilizzati principalmente per applicazioni nel settore automobilistico, medicale ed elettronico.

  • Garantiscono la sicurezza del collegamento evitando lo sganciamento o l'allentamento.
  • Il rumore dell'assemblaggio viene eliminato dalla parte posteriore concava degli elementi di fissaggio, che trattengono il perno della forcella in tensione.
  • Utilizzati per applicazioni nel settore automobilistico, medicale ed elettronico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3440

Perni a forcella

Questi perni a forcella sono perni cilindrici con una testa piatta su un'estremità. Sono destinati a inserirsi nei fori di un giunto a forcella, formando un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.

Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione. Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento. Allo stesso tempo, la testa piatta fornisce un arresto durante l'installazione.

Il loro design consente di smontare, modificare o sostituire il perno in modo rapido e semplice, se necessario. Utilizzati nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo.

  • Creano un collegamento girevole che consente il movimento angolare e la regolazione.
  • Offrono un'eccellente forza, durata e resistenza alla corrosione.
  • Il design cilindrico consente un semplice inserimento nei fori e la rotazione del componente di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Igumid G, Acciaio Codice Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Snodi a forcella con clip di fissaggio

I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.

I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.

  • La clip di fissaggio è un componente singolo e non richiede utensili per l'installazione o la rimozione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Snodi a forcella con perno

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389