Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
9,0771 RON - 9,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
7,9818 RON - 19,1318 RON 6 În stoc
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
13,8827 RON - 33,3759 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
7,4205 RON - 17,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
105,3522 RON - 105,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
6,6127 RON - 6,6127 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
22,3848 RON - 53,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
58,2689 RON - 139,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
148,4905 RON - 148,4905 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
43,4004 RON - 43,4004 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
28,1487 RON - 67,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
102,7646 RON - 102,7646 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
5,668 RON - 5,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
16,4154 RON - 39,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
49,2055 RON - 117,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
56,3659 RON - 134,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
47,5899 RON - 113,5341 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
83,8848 RON - 83,8848 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
5,271 RON - 5,271 RON 40 În stoc
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
13,8827 RON - 13,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
  • din 8
Protecție flanșă 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Negru PP

10386897

Interval de preț
19,1318 RON - 7,9818 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Negru PP

10387115

Interval de preț
5,271 RON - 5,271 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Culoare
    Negru