Meniu Caută

Piulițe T pentru mobilier

În stoc

Piulițele în formă de T sunt ideale în cazul picioarelor ajustabile, ale dispozitivelor rabatabile de glisare, rotilelor cu pivot și șuruburilor de blocare sau în cazul altor aplicații de montare mobilier. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate.

Aceste piulițe sunt ușor de asamblat, nu trebuie decât să le introduceți în orificiul pre-perforat și să le bateți cu ciocanul.

Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • Culoare: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru flanșă Înălțime dinte Dimensiune filet Diametru corp Cumpără
1,0632 RON - 1,4885 RON 719 În stoc
M8
1,291 RON - 4,357 RON 600 În stoc
M10
0,4325 RON - 1,6199 RON 1000 În stoc
M6
Piuliță T M8 22.0 mm 11.0 mm Oțel

10322390

Interval de preț
1,4885 RON - 1,0632 RON

Niveluri de stoc
719 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Formă piuliță
    Cilindric
  • Cod Vamal
    7318153590
  • Material complet
    Oțel
Piuliță T M10 25.0 mm 12.0 mm Oțel

10322406

Interval de preț
4,357 RON - 1,291 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Formă piuliță
    Cilindric
  • Cod Vamal
    7318153590
  • Material complet
    Oțel
Piuliță T M6 19.0 mm 9.0 mm Oțel

10322383

Interval de preț
1,6199 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Formă piuliță
    Cilindric
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material complet
    Oțel