Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN LDPE Fixare prin împingere Capace și bușoane de protecție pentru țevi

 (4 Produse)


Bușoane cu striații pentru capete de conducte

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.

Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

  • Două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj.
  • Proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor.
  • Ideale pentru utilizări mecanice și de inginerie.
Material: LDPE Culoare: Albastru, Roșu, Negru Cod Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace de protecție pentru arbore motor

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Capace flexibile de conducte

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388