Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d H Material complet Tip Cumpără
1,9085 RON - 1,9085 RON 1950 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
10,9459 RON - 10,9459 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,4454 RON - 1,4454 RON 1000 În stoc
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
24,5161 RON - 24,5161 RON 25 În stoc
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
13,1211 RON - 13,1211 RON 940 În stoc
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,3539 RON - 3,3539 RON 1950 În stoc
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,3435 RON - 2,3435 RON 90 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
14,1174 RON - 14,1174 RON 1895 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,2416 RON - 3,2416 RON 200 În stoc
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,5998 RON - 1,5998 RON 120 În stoc
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
9,8373 RON - 9,8373 RON 450 În stoc
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,6839 RON - 1,6839 RON 425 În stoc
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
6,4973 RON - 19,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
1,0706 RON - 2,7911 RON 300 În stoc
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
2,6101 RON - 2,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
9,2479 RON - 9,2479 RON 11 În stoc
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
1,5436 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
3,5784 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
14,2859 RON - 14,2859 RON 50 În stoc
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
0,7816 RON - 2,0325 RON 13555 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2
  • din 2
Capace de protecție pentru arbore motor 25.0 mm 25.0 mm Galben PVC flexibil

10026748

Interval de preț
1,9085 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 19.0 mm 19.0 mm Galben PVC flexibil

10026700

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 75.0 mm 75.0 mm Galben PVC flexibil

10026878

Interval de preț
24,5161 RON - 24,5161 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 65.0 mm 65.0 mm Galben PVC flexibil

10026854

Interval de preț
13,1211 RON - 13,1211 RON

Niveluri de stoc
940 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 32.0 mm 32.0 mm Galben PVC flexibil

10026779

Interval de preț
3,3539 RON - 3,3539 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 30.0 mm 30.0 mm Galben PVC flexibil

10026762

Interval de preț
2,3435 RON - 2,3435 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 60.0 mm 60.0 mm Galben PVC flexibil

10026847

Interval de preț
14,1174 RON - 14,1174 RON

Niveluri de stoc
1895 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 38.0 mm 38.0 mm Galben PVC flexibil

10026793

Interval de preț
3,2416 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 16.0 mm 16.0 mm Galben PVC flexibil

10026694

Interval de preț
1,5998 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 45.0 mm 45.0 mm Galben PVC flexibil

10026816

Interval de preț
9,8373 RON - 9,8373 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 22.0 mm 22.0 mm Galben PVC flexibil

10026724

Interval de preț
1,6839 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 14.0 mm 14.0 mm Galben PVC flexibil

10026687

Interval de preț
2,7911 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 55.0 mm 55.0 mm Galben PVC flexibil

10026830

Interval de preț
9,2479 RON - 9,2479 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 70.0 mm 70.0 mm Galben PVC flexibil

10026861

Interval de preț
14,2859 RON - 14,2859 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 10.0 mm 10.0 mm Galben PVC flexibil

10026663

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7816 RON

Niveluri de stoc
13555 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă