Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

EPDM Fixare prin împingere Filete Metric

 (4 Produse)


Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.

  • Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.
  • Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.
  • Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate.
Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.

  • Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.
  • Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.
  • Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale.
Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.


Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane pentru șaibe de mascare

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.


Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753