Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Garnituri containere și camioane

 (6 Produse)


Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Sigilii Alulock

Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.

  • Sigiliile noastre pentru cabluri metalice pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Cablul de oţel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unei unelte.
  • În conformitate cu ISO17712: 2023 și C-TPAT cu diametrul cablului de 3,5 mm și mai mare.
Material: PP Culoare: Negru, Albastru, Roșu, Bronz Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilii Hanalock

Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.

  • Sigiliu cu şurub de înaltă securitate, ideal pentru securizarea bunurilor importate şi exportate atât pe plan intern, cât şi internaţional. Aplicaţiile tipice includ: containere de expediere, containere de marfă, camioane, uşi pentru vehicule de remorcă şi transporturi feroviare.
  • Are o inserție de 18 mm și un cap pentru știft care menține etanșarea cuplată pe încuietoarea aplicațiilor atunci când capacul de plastic este îndepărtat intenționat sau accidental.
  • Conform ISO 17712: 2013 (doar opţiunea cu ştift acoperit) şi C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sigilii Innolock

Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilii Mini Jawlock

Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock