Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protector cu flanșă ridicată Suporți placă de afișare

 (9 Produse)


Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.

  • Concepute pentru protecția flanșelor cu suprafață ridicată.
  • Protecție pentru flanșe cu valoare pentru petrol, gaze și apă.
  • Design conic care se potrivește perfect în interiorul conductelor.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1372

Cârlige C pentru agăţare

Voľné závesné háčiky v tvare C na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Cârlige S pentru agăţare

Voľné závesné háčiky v tvare S na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Cârlige cu arc pentru agăţare

Voľné závesné háčiky s pružinkou na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Cârlige drepte pentru agăţare

Rovné voľné závesné háčiky na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Inele de legare

Upínacie háčiky sú ideálne na uchytenie viacerých výtlačkov, zviazaných vzoriek alebo na vytvorenie vzorkovnice. Tieto odolné univerzálne krúžky sa uzavrú zacvaknutím na udržanie predmetov pohromade.

Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355

Sisteme de agăţare pentru bannere

Držiaky na prospekty majú háčiky, ktoré sa voľne pohybujú a dajú sa prispôsobiť rozmerom reklamných materiálov. Silný magnet v základni zabezpečuje pevné prichytenie ku kovovým policiam a nastaviteľné rameno sa dá polohovať do požadovaných uhlov.