Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nituri ghimpate Roți de mână

 (7 Produse)


Nituri cu fixare prin împingere - Cu știft dublu, striat

Lamelový nit s dvojitým koncom; umožňujú slepé upevnenie dvoch panelov od stredu, takže nie je viditeľná žiadna hlava upevňovacieho prvku.

Jednoduchý dizajn umožňuje, aby bol nit úhľadne zatlačený na miesto a vytvára čistý povrch. Ideálne na spájanie a upevňovanie mäkkých plochých materiálov, ako napr. doskové, gumené a sekundárne panely.

Odolnejšie ako pri použití lepidla, poskytujú vysoké vyťahovacie zaťaženie a rýchlo a jednoducho sa inštalujú rukou.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1913

Nituri cu siguranță - ghimpate

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Roată de mână metalică tip disc - Cu mâner

Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Roată de mână metalică tip disc - Fără mâner

Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.

Roţi de mână din tehnopolimer cu două spiţe

Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Orificiu orb

Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.