Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Cleme pentru cabluri cu distanţier Tije

 (10 Produse)


Cleme de cablu ajustabile

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, UL94 V-2Cod Serie: , SRWAC

Cleme pentru cabluri - Brățări de prindere duble pentru conducte și cabluri

Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.

Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V2

Cleme pentru cabluri - Cu balama, blocabile

Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.

Cleme pentru cabluri - Cu distanţier, intrare laterală

Dištančné káblové príchytky s bočným vstupom udržujú káble bezpečne na mieste. Majú miskovitú základňu, ktorá zvyšuje ich stabilitu a zároveň úplne zakrýva montážny otvor.

Káble sa vkladajú do aplikácií z bočnej strany svorky, čo je vhodné pre priestory s nedostatkom miesta. Rôzne výšky rozpierok zdvihnú káble od ostatných komponentov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0

Cleme pentru cabluri - Fixare cu siguranță/Suport autoadeziv, Distanțier, Rețea de susținere a cablurilor

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2Cod Serie: SRWCC,

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

Cleme pentru cabluri cu distanțier

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Fitinguri pentru rotile

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.

Prizoane și tije complet filetate

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Rotițe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767